เผยแพร่สินค้าของคุณ
A1090 - Mirror, Float Glass, With SS Frame & Shelf
SEPS2BIM

A1090 - Mirror, Float Glass, With SS Frame & Shelf

A high quality 1/4" polished float glass mirror, approximately 36' H X 18' W framed in a one-piece, bright polished, stainless steel channel frame with 90° mitered corners and an integral stainless steel, stain finish, shelf. All edges of the mirror are protected by absorbing filler strips. Mirror has a galvanized steel back with integral horizontal hanging brackets and wall hanger for concealed mounting. For mounting above single wall mounted lavatories located in restroom areas, Doctor examination areas, offices, etc. May also be used above double lavatories, either wall or countertop mounted.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.A1090
  • Product familyMirror
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Float Glass
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)910
  • กว้าง (มิลลิเมตร)460
  • ความลึก (มิลลิเมตร)150
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - กระจก
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
2.6 จาก 5 ดาว 2.6 (21)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (13)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (10)