เผยแพร่สินค้าของคุณ
A1122 - Column, Equipment Arm, Ceiling Mounted, Surgery
SEPS2BIM

A1122 - Column, Equipment Arm, Ceiling Mounted, Surgery

A ceiling mounted retractable equipment arm for use in the OR. Designed to provide equipment placement support, power receptacles including low-voltage panels, gas outlets and flat screen mounting for a surgical suite. Unit will provide a range of motion of up to 330 degrees with arm providing additional vertical movement. Units are custom configured with multiple options available. Price is based on a unit with two (double) retractable arms. Also available are units for use in anesthesia, ICU and ER.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.A1122
  • Product familyColumn
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Equipment Arm
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2410
  • ความลึก (มิลลิเมตร)2410
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (10)