เผยแพร่สินค้าของคุณ
F0530 - Cart, Trash
SEPS2BIM

F0530 - Cart, Trash

3.7 จาก 5 ดาว3.7(10 รีวิว)
Heavy duty trash cart, approximately 42" high X 74" wide X 34" deep with two (2) solid non-marking rubber roller bearing wheels, one (1) or two (2) swivel casters, 2000 pound capacity and tilt mechanism.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.F0530
  • Product familyCart
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Trash
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1370
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1880
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1300
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)