เผยแพร่สินค้าของคุณ
A4995 - Table, Diaper Changing, Wall Mounted
SEPS2BIM

A4995 - Table, Diaper Changing, Wall Mounted

Wall mounted diaper changing table for use in public restrooms. Unit is a fold down system that folds upward when not in use for minimal intrusion into the room. Changing surface is contoured and has safety belt to insure that an infant will not fall from the table. Table is designed to hold no less than 250 pounds static weight. Closed dimensions are approximately 21" H x 36" W x 5" D. Open dimensions vary according to style. One system's open dimensions are 15 " high, 32" wide and 19" deep.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.A4995
  • Product familyTable
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Diaper Changing
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)560
  • กว้าง (มิลลิเมตร)890
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1300
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (33)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (7)