เผยแพร่สินค้าของคุณ
A5109 - Grab Bar, 1-1/4" Dia., SS, 2 Wall, W/C Accessible
SEPS2BIM

A5109 - Grab Bar, 1-1/4" Dia., SS, 2 Wall, W/C Accessible

A 1-1/4" diameter, satin finish stainless steel, peened gripping surface, 2 wall toilet stall/ room, grab bar with concealed mounting flanges. Snap over flanges are provided to conceal mounting screws. A selection of mounting kits and concealed anchor devices are available from the manufacturers for different types of installations. Grab bar shall comply with barrier-free accessibility guidelines for structural strength. For typical water closet applications in toilet stalls and rooms where ADA (American's With Disabilities Act) requirements must be met.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.A5109
  • Product familyGrab Bar
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์1-1/4" Dia.
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)80
  • กว้าง (มิลลิเมตร)145
  • ความลึก (มิลลิเมตร)80
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (33)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (7)