เผยแพร่สินค้าของคุณ
A6035 - Repository, Night, With Safe
SEPS2BIM

A6035 - Repository, Night, With Safe

Constructed of high tensile steel body and jam designed to maximize protection against pry attack. Top or front load depository features a large hopper made of formed heavy duty steel, handle activated and designed for smooth money drop operation and large package capacity. Deposit drawer features a large "fish" resistant pull out drawer depositing directly into standard interior locker.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.A6035
  • Product familyRepository
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Night
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)760
  • กว้าง (มิลลิเมตร)510
  • ความลึก (มิลลิเมตร)5300
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
2.6 จาก 5 ดาว 2.6 (21)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (13)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (10)