เผยแพร่สินค้าของคุณ
A6305 - Drapes, Pair
SEPS2BIM

A6305 - Drapes, Pair

3.7 จาก 5 ดาว3.7(17 รีวิว)
This JSN is to be used for determining and defining the location of drapes. Fabric to be flame retardant, variable colors and patterns with backing. Price based on a pair of drapes for a window approximately 36" W X 60" H.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.A6305
  • Product familyDrapes
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pair
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1502
  • กว้าง (มิลลิเมตร)910
  • ความลึก (มิลลิเมตร)30
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
2.6 จาก 5 ดาว 2.6 (21)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (13)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (10)