เผยแพร่สินค้าของคุณ
C0041 - Rail, Apron
SEPS2BIM

C0041 - Rail, Apron

Apron rail. Also referred to as an apron front, apron panel, or knee space rail. Used to close in front knee space area and/or provide work surface support between two base cabinets or a base cabinet and wall. Apron rails should be ordered in pairs to provide both front and rear work surface support.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.C0041
  • Product familyRail
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Apron
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)130
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1520
  • ความลึก (มิลลิเมตร)30
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

2.6 จาก 5 ดาว 2.6 (21)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (9)