เผยแพร่สินค้าของคุณ
C03P0 - Cabinet, Sink, U/C/B, 2 Door
SEPS2BIM

C03P0 - Cabinet, Sink, U/C/B, 2 Door

Standing height under counter base sink cabinet. 36" H x 30" W x 22" D with two solid hinged doors. Also referred to as a double-door sink cabinet. For general purpose use throughout the facility where a sink is to be used. Coordinate actual clear cabinet dimension with the actual outside dimension of sink that is specified to ensure that they are compatible.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.C03P0
  • Product familyCabinets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sink
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)910
  • กว้าง (มิลลิเมตร)760
  • ความลึก (มิลลิเมตร)550
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (57)
3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (7)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (10)