เผยแพร่สินค้าของคุณ
CS200 - Sink, SS, Single Compartment
SEPS2BIM

CS200 - Sink, SS, Single Compartment

Single compartment stainless steel sink, drop-in, self-rimming, ledge-type, connected with a drain and provided with a mixing faucet. It shall also be provided with pre-punched fixture holes on 4" center, integral back ledge to accommodate deck-mounted fixtures, brushed/polished interior and top surfaces, and sound deadened. Recommended for use in suspended or U/C/B sink cabinets having a high plastic laminate or Chemsurf laminate countertop/work surface. Coordinate actual outside sink dimensions with the actual clear dimension of cabinet specified to ensure that they are compatible. For general purpose use throughout the facility.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.CS200
  • Product familySink
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์SS
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)300
  • กว้าง (มิลลิเมตร)790
  • ความลึก (มิลลิเมตร)560
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (33)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (7)