เผยแพร่สินค้าของคุณ
CT050 - Countertop, Stainless Steel
SEPS2BIM

CT050 - Countertop, Stainless Steel

Stainless steel countertop (composition of heavy-gauge Type No. 304 stainless steel) having a smooth satin finish and integral 4" backsplash/curb. Also referred to as a corrosion-resistant steel work surface or work top. Available in various depths. Used in areas where excellent ease of cleaning, abrasion resistance, bacteria resistance, impact resistance, load capacity and moisture resistance, are of concern. Pricing based upon a 24" depth.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.CT050
  • Product familyCountertop
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Stainless Steel
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)100
  • กว้าง (มิลลิเมตร)300
  • ความลึก (มิลลิเมตร)610
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ท็อปเคาน์เตอร์ครัว
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (31)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (17)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (12)