เผยแพร่สินค้าของคุณ
D0755 - Tank Assembly, Boilout/Curing, Double
SEPS2BIM

D0755 - Tank Assembly, Boilout/Curing, Double

Two basin washout and boil-out tank assembly with stainless steel tanks and gas heating elements. The unit includes a recirculating pump, wax trap and drain valve. The assembly requires an appropriate cabinet for support.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.D0755
  • Product familyTank Assembly
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Boilout/Curing
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)740
  • กว้าง (มิลลิเมตร)610
  • ความลึก (มิลลิเมตร)460
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationFurnishing Element