เผยแพร่สินค้าของคุณ
P6150 - Sink, Cage Washing, SS, Single Compartment, F/S
SEPS2BIM

P6150 - Sink, Cage Washing, SS, Single Compartment, F/S

4.2 จาก 5 ดาว4.2(5 รีวิว)
A free standing, single compartment (16"x36"x24"), #14 gauge Type 304 stainless steel, cage washing sink with gooseneck spout and lever handle drain. Sink is all welded construction with rolled rims. Ends and integral drainboards are welded. Sink has 15" high back, stainless steel adjustable angle frame legs and soap dish. It is available with or without drainboard(s). For general purpose use in laboratory research and vet areas for washing small animal cages. Pricing based upon a sink with 24" left drainboard.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.P6150
  • Product familySink
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cage Washing
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1300
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1570
  • ความลึก (มิลลิเมตร)690
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (33)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (7)