เผยแพร่สินค้าของคุณ
D4560 - Engine, Dental, Bench, Electric
SEPS2BIM

D4560 - Engine, Dental, Bench, Electric

High speed bench mounted dental engine. The engine is used in prosthodontic laboratories for partial or complete denture repair and fabrication of surgical splints. The unit can be either directly electrically driven or have a remote motor connected to the drive unit by a belt and balancing arm. The unit includes a handpiece, footswitch and power control. The database physical dimensions refer to the belt/balancing arm style unit.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.D4560
  • Product familyEngine
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Dental
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)610
  • กว้าง (มิลลิเมตร)330
  • ความลึก (มิลลิเมตร)280
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (8)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (10)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (15)