เผยแพร่สินค้าของคุณ
D6250 - Lathe, Dental, Bench Mounted
SEPS2BIM

D6250 - Lathe, Dental, Bench Mounted

Dental lathe which can perform grinding or polishing work depending on the attachments to the spindles. The unit is bench mounted and has two speeds, generally 1725 and 3450 rpm, or is variable across its entire operating range up to 3600 rpm.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.D6250
  • Product familyLathe
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Dental
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)230
  • กว้าง (มิลลิเมตร)410
  • ความลึก (มิลลิเมตร)200
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (8)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (10)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (15)