เผยแพร่สินค้าของคุณ
D6600 - Mixer / Investor, With Vacuum
SEPS2BIM

D6600 - Mixer / Investor, With Vacuum

Dental vacuum mixer-investor. Unit is used in dental laboratories to mix alginates and other materials as well as investing materials for inlays and crowns. Some units are equipped with a vibrating arm to assist in moving investments from the mixing chamber into the casting rings. Some models are microprocessor controlled. Units are mounted to a wall or bench for stability. Specify mounting when ordering.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.D6600
  • Product familyMixer / Investor
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์With Vacuum
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)690
  • กว้าง (มิลลิเมตร)250
  • ความลึก (มิลลิเมตร)300
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (8)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (10)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (15)