เผยแพร่สินค้าของคุณ
D9015 - Microfinisher, Dental, Counter Mounted
SEPS2BIM

D9015 - Microfinisher, Dental, Counter Mounted

Dental air abrasive micro-finisher. Unit is dual system with individual micro-nozzles, individual controls and gauges for use with oxide abrasives or glass beads. It has view-port and sleeved arm holes. Used in dental laboratories for fine finish work on appliances.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.D9015
  • Product familyMicrofinisher
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Dental
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)580
  • กว้าง (มิลลิเมตร)580
  • ความลึก (มิลลิเมตร)480
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (15)