เผยแพร่สินค้าของคุณ
D9250 - Rail, Apron
SEPS2BIM

D9250 - Rail, Apron

Apron rails. Used to fill in spaces under counter tops between cabinets. The width is determined by requirements of project. The database pricing and physical dimensions reflect a 36" wide rail.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.D9250
  • Product familyRail
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Apron
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)130
  • กว้าง (มิลลิเมตร)910
  • ความลึก (มิลลิเมตร)50
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (15)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (16)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)