เผยแพร่สินค้าของคุณ
D9280 - Legs, Rail, Apron
SEPS2BIM

D9280 - Legs, Rail, Apron

Apron rail legs. Used to support countertops when there is no base cabinet to support D9940, height as required. Used in dental operations. Database pricing and dimensional information assumes a 24" deep counter, 36" above the floor.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.D9280
  • Product familyLegs
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Rail
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)910
  • กว้าง (มิลลิเมตร)50
  • ความลึก (มิลลิเมตร)580
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (15)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (16)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)