เผยแพร่สินค้าของคุณ
E0406 - Nurse Station, Angle, Free Standing
SEPS2BIM

E0406 - Nurse Station, Angle, Free Standing

5.0 จาก 5 ดาว5.0(5 รีวิว)
Nurse Station typicals have non-powered steel frames with a pre-installed metal junction box for user defined hard-wired electrical solutions. Data modules and low voltage cabling can be routed freely within the frame. Electrical and/or data devices are not provided as part of the typical. Panel inserts are available in fabric, painted metal, tackable, acoustical, paper management, rail, glass, open and electrical/data accessible configurations. Typicals include panel inserts for both sides of the steel frame. All electrical connections must be made by an electrical contractor. THIS TYPICAL INCLUDES: 3 steel frames; 1 cantilevered work surface, 135 Degrees; 1 panel insert, tackable, 16"H; 2 panel inserts, paper mgmt., 16"H; 9 panel inserts, painted metal; 1 countertop w/light support assembly, 16"D; 2 paper trays, 10"W; 1 binder/file holder.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.E0406
  • Product familyNurse Station
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Angle
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1070
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2440
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1120
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (36)