เผยแพร่สินค้าของคุณ
E0675 - Pharmacy Dispensing & Storage Medium Volume
SEPS2BIM

E0675 - Pharmacy Dispensing & Storage Medium Volume

4.3 จาก 5 ดาว4.3(7 รีวิว)
Pharmacy Dispensing & Storage. THIS TYPICAL INCLUDES: 1 Panel, Hard Npwr 47”H x 24”W; 16 Panel, Hard Npwr 53”H x 24”W; 14 Panel, Hard Npwr 85”H x 18”W; 6 Panel, Hard Npwr 47”H x 24”W; 2 Panel, Hard Pwr 85”H x 30”W; 2 Panel, Hard Npwr 85”H x 30”W; 3 Panel, Hard Pwr 85”H x48”W; 10 Panel, Hard Pwr W/Com Port 85”H x 48”W; 4 Panel, Hard Npwr 85”H x 48”W; 1 Open Panel Frame Npwr 67”H x30”W; 1 Open Panel Frame Npwr 67”H x42”W; 1 Open Panel Frame Npwr 85”H x 24”W; 2 Open Panel Frame Npwr 85”H x 30”W; 2 Open Panel Frame Npwr 85”H x 48”W; 1 Duplex Rap, 6/Pkg; 1 Duplex Rap, Dedicated 6/Pkg 7 Ceiling Pwr Entry, Int Direct Conn, Pwr 85”H; 1 Wk Surf, Lam 24”D x 72”W; 1 Penin, Round-End Lam 30”D x 48”W; 1 Support Panel, Wk Surf, End Lam 24”D; 4 Shelf, Storage/Display 30”W; 72 Shelf, Storage/Display 48”W; 1 Flip Dr Unit, Fab, W/Lock 24”W; 5 Flip Dr Unit, Fab, W/Lock 30”W; 1 Flip Dr Unit, Fab, W/Lock 42”W; 4 Flip Dr Unit, Fab, W/Lock 48”W; 7 Tackboard, 24”W; 5 Tackboard, 30”W; 1 Tackboard, 42”W; 3 Tackboard, 48”W; 1 Tool Bar, 24”W; 1 Tool Bar, 30”W; 1 Tool Bar, 42”W; 3 Tool Bar, 48”W; 10 Wall Strip 84”H; 2 Module, Pass-Through 80”H x 48”W; 4 Panel, Support 48”H x 24”W; 1 Equip Rail,Wall-Mt,48”W; 3 Acc Panel Assy, Combo 42”H x 43-1/4”W 2/Pkg; 1 Vert Chase Cover; 1 Adapter Rail,24”W; 1 Adapter Rail,30”W; 18 Adapter Rail,48”W; 20 Work Surf, Hvy-Duty 24”D x 48”W; 5 Work Surf, Hvy-Duty 24”D x 60”W; 3 Work Surf, Hvy-Duty 24”D x 72”W
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.E0675
  • Product familyPharmacy Dispensing & Storage Medium Volume
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pharmacy Dispensing & Storage Medium Volume
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2160
  • กว้าง (มิลลิเมตร)17070
  • ความลึก (มิลลิเมตร)10970
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (57)
3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (7)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (10)