เผยแพร่สินค้าของคุณ
E0703 - Table, Process, Adj Height, 5 Drawer
SEPS2BIM

E0703 - Table, Process, Adj Height, 5 Drawer

Height adjustable table. The table top is available in a plastic laminate or chemical resistant material (Chem-Surf). Casters or glides are options with some tables. All tables will accept various storage components underneath. These work surfaces are available in 24" or 30" depth. THIS TYPICAL INCLUDES: 1 height adjustable table; 1 storage frame; 3 drawers, 3"H; 1 drawer, 6"H; 1 drawer, 9"H and drawer organizer bins.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.E0703
  • Product familyTable
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Process
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)970
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1220
  • ความลึก (มิลลิเมตร)760
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (57)
3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (7)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (10)