เผยแพร่สินค้าของคุณ
F0205 - Chair, Side With Arms
SEPS2BIM

F0205 - Chair, Side With Arms

Upholstered side chair, 32" high X 21" wide X 23" deep with arms, padded seats and padded backs. Seat height is a minimum of 17". Available with or without sled base.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.F0205
  • Product familyChairs
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Side With Arms
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)860
  • กว้าง (มิลลิเมตร)640
  • ความลึก (มิลลิเมตร)660
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
2.6 จาก 5 ดาว 2.6 (21)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (10)