เผยแพร่สินค้าของคุณ
F0265 - Chair, Recliner
SEPS2BIM

F0265 - Chair, Recliner

3.3 จาก 5 ดาว3.3(6 รีวิว)
Reclining chair, 46" high X 33" wide X 40"deep with arms, straight leg base and floor glides or lockable two (2) inch casters. Seat, back and foot rest are foam padded and upholstered with woven textile fabric or vinyl.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.F0265
  • Product familyChairs
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Recliner
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1170
  • กว้าง (มิลลิเมตร)810
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1190
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้นวม
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
2.6 จาก 5 ดาว 2.6 (21)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (13)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (10)