เผยแพร่สินค้าของคุณ
F0295 - Chair, Stacking
SEPS2BIM

F0295 - Chair, Stacking

Stacking chair, approximately 34" H X 21" W X 24" D. May be stacked up to 20 high depending upon the model selected. These chairs are intended primarily as overflow capacity for conference rooms.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.F0295
  • Product familyChairs
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Stacking
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)810
  • กว้าง (มิลลิเมตร)530
  • ความลึก (มิลลิเมตร)580
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (10)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (13)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (57)