เผยแพร่สินค้าของคุณ
F0410 - Cabinet, Filing, Half Height, 2 Drawer
SEPS2BIM

F0410 - Cabinet, Filing, Half Height, 2 Drawer

Two (2) drawer letter size vertical filing cabinet approximately 29" high X 15" wide X 26" deep with locking device. Each drawer has label holder, handle and roller cradle.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.F0410
  • Product familyCabinets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Filing
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)740
  • กว้าง (มิลลิเมตร)380
  • ความลึก (มิลลิเมตร)740
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (10)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (18)
2.6 จาก 5 ดาว 2.6 (21)