เผยแพร่สินค้าของคุณ
K3401 - Hood, Exhaust, Non-Commercial
SEPS2BIM

K3401 - Hood, Exhaust, Non-Commercial

3.4 จาก 5 ดาว3.4(8 รีวิว)
The exhaust hood shall be designed for installation and general use over an electric range. It shall have as a minimum; an exhaust capacity of 160 CFM, two fan speeds, a work light and removable grease filters.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.K3401
  • Product familyHood
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Exhaust
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)180
  • กว้าง (มิลลิเมตร)760
  • ความลึก (มิลลิเมตร)560
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
2.6 จาก 5 ดาว 2.6 (21)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (13)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (10)