เผยแพร่สินค้าของคุณ
L1025 - Analyzer, Chemistry, Drug Screening
SEPS2BIM

L1025 - Analyzer, Chemistry, Drug Screening

Drug screening analyzer. It is a random access chemistry analyzer system. The system's capabilities/components include 23 test channels. Over 600 tests per hour; it accepts sample volumes from 2ml to 20mL, fluorescence/light scatter. Used for measuring electrolytes, routine chemistries, special proteins, therapeutic drug monitoring, EIA and fluorescence immunoassay applications.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.L1025
  • Product familyAnalyzers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chemistry
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1210
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1450
  • ความลึก (มิลลิเมตร)760
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (10)