เผยแพร่สินค้าของคุณ
L1030 - Analyzer, Chemistry, Stat, High Capacity
SEPS2BIM

L1030 - Analyzer, Chemistry, Stat, High Capacity

Stat chemistry analyzer, high capacity. The unit performs tests in 3-1/2 to 10 minutes. The test parameters are serum, urine and CSF. The unit performs at least 33 routine tests. The analyzer can process at least 63 samples at a time with a maximum analytical rate of at least 600 tests per hour. It is used for electrolytes, blood hematocrit and other routine chemistries.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.L1030
  • Product familyAnalyzers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chemistry
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1570
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2340
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1040
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (10)