เผยแพร่สินค้าของคุณ
L1200 - Cabinet, Specimen, Pass Thru, CRS
SEPS2BIM

L1200 - Cabinet, Specimen, Pass Thru, CRS

4.8 จาก 5 ดาว4.8(9 รีวิว)
Pass-through specimen cabinet. The unit has a sight-proof interlocking door that permits only one door to open at a time. It also includes a removable spill tray, corrosion resistant stainless steel welded construction with seamless corners and burr-free edges and is able to adjust to wall thickness between 3-6 inches. Used for passage of specimens from patient area to laboratory.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.L1200
  • Product familyCabinets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Specimen
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)330
  • กว้าง (มิลลิเมตร)360
  • ความลึก (มิลลิเมตร)150
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
2.6 จาก 5 ดาว 2.6 (21)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (10)