เผยแพร่สินค้าของคุณ
L1660 - Cell Washer/Centrifuge
SEPS2BIM

L1660 - Cell Washer/Centrifuge

5.0 จาก 5 ดาว5.0(5 รีวิว)
Combination cell washer and centrifuge. The unit has two fixed speeds of 3600 or 12000 RPM. It is a microprocessor controlled unit with a programmable memory that can hold up to four wash cycles. It has a built-in peristaltic pump with a drain, dual angle rotor, low saline level alarm and uses 10 X 75mm or 12 X 75mm tubes. Used for compatibility testing, cytological studies and other laboratory applications.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.L1660
  • Product familyCell Washer/Centrifuge
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cell Washer/Centrifuge
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)640
  • กว้าง (มิลลิเมตร)330
  • ความลึก (มิลลิเมตร)460
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (36)