เผยแพร่สินค้าของคุณ
L1930 - Analyzer, pH/Blood Gas
SEPS2BIM

L1930 - Analyzer, pH/Blood Gas

PH/blood gas analyzer. The unit measures pH, PCO2 and P02 and performs calculations for CO2, HCO3, and base excess. Characteristics of the unit include: an automatic calibration capability and measurement ranges of 6.4 to 8.0 for pH; 0 to 800 mmHg for PO2; and 8.0 to 200.mmHg. for PCO2. Used in laboratories to conduct pH/blood gas determinations.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.L1930
  • Product familyCentrifuge
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์pH/Blood Gas
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)560
  • กว้าง (มิลลิเมตร)710
  • ความลึก (มิลลิเมตร)580
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (8)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (10)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (15)