เผยแพร่สินค้าของคุณ
L2275 - Hood, Fume, Radioisotope, Bench
SEPS2BIM

L2275 - Hood, Fume, Radioisotope, Bench

Bench type radioisotope fumehood. Characteristics/components include a glove-box, a 75 cfm. blower with indicating switch and variable speed power stat and manometer mounted on box front to indicate air flow, 1/4" safety glass viewing panel, three polarized and grounded electrical outlets with indicating switches, a 24 inch fluorescent light with fixtures and switch, two 8 inch double grooved glove ports and neoprene gloves, an inlet filter, two absolute filters with connecting hoses and 40 inches of 2 inch spiral exhaust hose with clamps and a variable height mobile bench, 30-37"H. Unit is customized to fit the specified use requirements.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.L2275
  • Product familyHood
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fume
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2130
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1640
  • ความลึก (มิลลิเมตร)790
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (10)