เผยแพร่สินค้าของคุณ
L2280 - Hood, Laminar Flow, Horizontal, Free Standing
SEPS2BIM

L2280 - Hood, Laminar Flow, Horizontal, Free Standing

Horizontal laminar flow hood. This is a freestanding unit that meets or exceeds Class 100 requirements set for Federal Standard 209B. The unit will have HEPA filters, a washable and reusable pre-filter, a work surface and side walls of type 304 stainless steel construction, duplex electrical receptacles, high velocity return air slots that provide an air curtain at the work area, work surface and side walls and blowers with an average velocity of 100 fpm. Used for work with non-hazardous materials where clean particle free air is required. 6 foot model, other sizes available.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.L2280
  • Product familyHood
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Laminar Flow
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2130
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1880
  • ความลึก (มิลลิเมตร)860
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (36)