เผยแพร่สินค้าของคุณ
L2335 - Cabinet, Bio Safety
SEPS2BIM

L2335 - Cabinet, Bio Safety

Class II, Type B2, bio safety cabinet. This is a freestanding vertical laminar flow unit. It includes two HEPA filters, one supply and one exhaust zero-probed. The intake velocity averages 105 fpm. It includes an audible alarm to notify the operator of an unsafe window position, an audio-visual alarm to monitor exhaust pressure, type 304 stainless steel construction with side walls slotted for high velocity air return, an exterior of 16 gauge or heavier steel, two grounded key petcocks and a duplex receptacle for grounded plugs. Used for low to moderate risk biological agents treated with toxic chemicals and radio-nucleotides. 4 foot model presented, other sizes are available.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.L2335
  • Product familyCabinets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bio Safety
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2720
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1400
  • ความลึก (มิลลิเมตร)860
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (57)
3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (7)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (10)