เผยแพร่สินค้าของคุณ
L2339 - Hood, Fume, Histopathology Staining
SEPS2BIM

L2339 - Hood, Fume, Histopathology Staining

4.4 จาก 5 ดาว4.4(5 รีวิว)
Histopathology staining fume hood to be used to contain manual and automatic staining stations. Double sliding doors permit access to entire height and half the width of the hood at one time. Integral fluorescent lighting provided for interior visibility. Unit provided with integral blower and hooks to building systems for exhaust to the atmosphere. Unit provides for front to back flow to protect technicians from volatile staining solution vapors. Base model is 30 inches wide but may be procured in widths up to 72 inches wide. Unit is designed to sit on existing bench tops.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.L2339
  • Product familyHood
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fume
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1600
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1220
  • ความลึก (มิลลิเมตร)790
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (10)