เผยแพร่สินค้าของคุณ
L2575 - ncubator, Platelet, Freestanding, w/Rotator
SEPS2BIM

L2575 - ncubator, Platelet, Freestanding, w/Rotator

Freestanding platelet incubator. Unit is equipped with a rotator. The unit can be a single or dual capacity unit and can hold platelet rotators and agitators for continual mixing at 22 degrees centigrade. It has forced air circulation to maintain a uniform temperature throughout the incubator, a temperature range of 15-40 degrees centigrade, an alarm system for temperature deviations or power failure and a rotation speed of 6 rpm to maintain the viability of platelet concentrations.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.L2575
  • Product familyIncubator
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Platelet
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1520
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1040
  • ความลึก (มิลลิเมตร)710
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (36)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)