เผยแพร่สินค้าของคุณ
L8130 - Incubator, Bacteriological, 2 Compartment
SEPS2BIM

L8130 - Incubator, Bacteriological, 2 Compartment

4.6 จาก 5 ดาว4.6(5 รีวิว)
Two compartment bacteriological incubator. The unit requires carbon dioxide and has a 10 cubic foot capacity. It is a radiant heat system made of stainless steel with an automatic carbon dioxide controller and an optional interior electrical outlet. Used for tissue culturing and for work with CO2-obligate organisms at atmospheric pressure.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.L8130
  • Product familyIncubator
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bacteriological
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2030
  • กว้าง (มิลลิเมตร)710
  • ความลึก (มิลลิเมตร)790
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (36)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)