เผยแพร่สินค้าของคุณ
L9020 - Tissue Processor, Automatic, 2 Level
SEPS2BIM

L9020 - Tissue Processor, Automatic, 2 Level

Automatic tissue processor. This is a rotating basket immersion type unit that uses a minimum of 10 solvents and two paraffin processing stations. It is controlled by an electrical or electronic timer. The paraffin bath temperature ranges from 50-65 degrees centigrade and is agitated. The fumes are removed by an integral fume collecting system. The process time/step is adjustable between 15 minutes to 24 hours. The drain time/step is 0 to 1 minute. Used to fix, dehydrate, clear and infiltrate tissue specimens to preserve the integrity of their cellular components for light microscopy.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.L9020
  • Product familyTissue Processor
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Automatic
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1370
  • กว้าง (มิลลิเมตร)860
  • ความลึก (มิลลิเมตร)860
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (8)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (15)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (10)