เผยแพร่สินค้าของคุณ
M0400 - Screen, Projection
SEPS2BIM

M0400 - Screen, Projection

Wall or ceiling mounted, roll-up type screen with remote control. Includes multiple controls to operate the screen from two or more locations, wireless remote control, adjustable preset limit switches, and black borders on all sides. Screen is housed in a solid wood or metal case with removable motor module. For a classroom, conference room, or large auditorium.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.M0400
  • Product familyScreen
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Projection
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)250
  • กว้าง (มิลลิเมตร)4270
  • ความลึก (มิลลิเมตร)250
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - โปรเจคเตอร์
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (35)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (11)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (10)
2.9 จาก 5 ดาว 2.9 (7)
3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (10)