เผยแพร่สินค้าของคุณ
M0515 - Television, Plasma
SEPS2BIM

M0515 - Television, Plasma

3.1 จาก 5 ดาว3.1(10 รีวิว)
42" diagonal screen, high definition (HDTV) multimedia flat panel plasma display television. The TV will have a 16:9 wide screen aspect ratio, a minimum of 1024 x 768 display resolution, NTSC tuner, built-in stereo speakers and surround sound.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.M0515
  • Product familyTelevision
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Plasma
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)740
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1070
  • ความลึก (มิลลิเมตร)330
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - โปรเจคเตอร์
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (35)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (11)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (10)
3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (8)