เผยแพร่สินค้าของคุณ
M0505 - Television, Color, Bedside
SEPS2BIM

M0505 - Television, Color, Bedside

Bedside color television. The small size allows the set to be mounted on a "gravity-free" support arm which permits the patient to position the TV for comfortable viewing. The television includes an earphone jack and an AM/FM radio. Database pricing includes television, support arm, support arm wall mount, remote power supply and remote power supply wall mount. Power supply electrical requirement is approximately 1 amp at 120 V per television.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.M0505
  • Product familyTelevision
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Television
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)460
  • กว้าง (มิลลิเมตร)460
  • ความลึก (มิลลิเมตร)150
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - โปรเจคเตอร์
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (35)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (11)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (10)
2.9 จาก 5 ดาว 2.9 (7)
3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (10)