เผยแพร่สินค้าของคุณ
M0720 - Analyzer, Pulmonary Function, w/Computer
SEPS2BIM

M0720 - Analyzer, Pulmonary Function, w/Computer

Pulmonary function analyzer system. Unit includes whole body plethysmography, spirometer, computer, and gas analyzers. Computer based system for use in cardio-pulmonary areas. The system measures the ventilation, diffusion and distribution of gases in the lungs. It has automatic calibration and valves are pneumatically operated and controlled by the computer. Used to measure the performance of a patient's respiratory system; for out-patient or pre-surgical screening. Systems have specific high pressure air and oxygen and low pressure helium requirements. Refer to manufacturer's literature.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.M0720
  • Product familyAnalyzers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pulmonary Function
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1850
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1050
  • ความลึก (มิลลิเมตร)940
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (8)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (10)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (15)