เผยแพร่สินค้าของคุณ
M0805 - Incubator, Infant, ICU, Mobile/Transport
SEPS2BIM

M0805 - Incubator, Infant, ICU, Mobile/Transport

4.3 จาก 5 ดาว4.3(7 รีวิว)
Mobile/transportable intensive care infant incubator. Unit consists of a closed controlled environment in a clear plastic hood for direct observation. Equipped with access ports, doors, heating and humidification systems, temperature and oxygen controllers, physiological monitoring system and a mattress. Used in the intensive care unit or for helicopter, airplane and ground ambulance movement of critically ill neonates. The services have approved different models and manufacturers. Verify airframe compatibility with Army Aeromedical Research Laboratory at Ft. Rucker or the US Air Force Armstrong Laboratory (AFMC) before purchasing.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.M0805
  • Product familyIncubator
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mobile/Transport
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1240
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1270
  • ความลึก (มิลลิเมตร)610
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (36)