เผยแพร่สินค้าของคุณ
M3110 - Cabinet, Warming, F/S, 2 Heated Compartment, Elect
SEPS2BIM

M3110 - Cabinet, Warming, F/S, 2 Heated Compartment, Elect

Freestanding, single or double door warming cabinet with 2 heated compartments. Compartment and exterior walls are made from stainless steel. Thick fiberglass insulation maintains the interior temperature and keeps the exterior from becoming too hot. Equipped with a sealing door, thermostatic temperature control, status display, heat indicating light, over temperature protection, alarms and an air circulating fan. Unit may have an optional temperature recorder. Manufacturer recommends using a fused disconnect switch in the electrical power circuit. Cabinet may also be installed in a recess. Designed for heating and storing solutions and blankets used in patient care areas.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.M3110
  • Product familyCabinets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ Warming
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1900
  • กว้าง (มิลลิเมตร)760
  • ความลึก (มิลลิเมตร)690
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (10)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (18)
2.6 จาก 5 ดาว 2.6 (21)