เผยแพร่สินค้าของคุณ
M4010 - Scale, Infant, 0-35 Pounds
SEPS2BIM

M4010 - Scale, Infant, 0-35 Pounds

4.0 จาก 5 ดาว4.0(7 รีวิว)
Infant scale with approximately 35 pound capacity. Unit consists of a removable acrylic cradle with built-in tape measure. Weighs in pounds and ounces or kilograms and grams, and it has an automatic weight lock, automatic averaging, zeroing and re-weight feature with tare function. Used to weigh newborns and infants.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.M4010
  • Product familyScale
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Infant
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)250
  • กว้าง (มิลลิเมตร)690
  • ความลึก (มิลลิเมตร)410
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (36)