เผยแพร่สินค้าของคุณ
M4015 - Scale, Infant, for Incubator
SEPS2BIM

M4015 - Scale, Infant, for Incubator

Infant scale. Unit comes with a stainless steel platform. It is battery operated and equipped with low battery indicator. It has a self-contained digital LED display with automatic shutoff; accuracy to 1 gram. Unit is designed for daily/serial weighing of infants in incubators and cradle warmers.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.M4015
  • Product familyScale
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Infant
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)30
  • กว้าง (มิลลิเมตร)610
  • ความลึก (มิลลิเมตร)360
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (15)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (35)