เผยแพร่สินค้าของคุณ
E0945 - Cart, Computer, Mobile
SEPS2BIM

E0945 - Cart, Computer, Mobile

A mobile computer cart for use throughout the facility. The cart dimensions will be approximately 45" H x 30" W x 22" D with casters. May include drawers and miscellaneous other accessories that will be determined at time of purchase. This Typical may include: 1 Cart Body, w/Computer Support, Style-A Narrow, w/Raised Edge Top 1 Flip-Up Shelf 1 Sharps Container Holder 1 Wastebasket 1 Chart Holder 2 Drawers, 3"H 2 Drawers, 6"H 3 Accessory Rail, Side Drawer Organizer Bins
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.E0945
  • Product familyCart
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Computer
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1270
  • กว้าง (มิลลิเมตร)810
  • ความลึก (มิลลิเมตร)640
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (10)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (10)