เผยแพร่สินค้าของคุณ
M4710 - Wheelchair, Patient, Bariatric, Transport, Folding
SEPS2BIM

M4710 - Wheelchair, Patient, Bariatric, Transport, Folding

4.4 จาก 5 ดาว4.4(9 รีวิว)
Folding bariatric patient transport wheelchair with a capacity of at least 500 lbs. Constructed with a heavy duty steel frame and double cross brace, with detachable armrest and swing away footrests. Unit has heavy duty front casters and rear wheels with precision wheel bearings in front and rear assembly. Unit is used for patient movement.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.M4710
  • Product familyWheelchair
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Patient
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)990
  • กว้าง (มิลลิเมตร)910
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1240
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (36)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText