เผยแพร่สินค้าของคุณ
M4835 - Cutter, Cast, w/Vacuum
SEPS2BIM

M4835 - Cutter, Cast, w/Vacuum

Cast cutter with vacuum. Item has 2 HP motor and is enclosed in wheeled canister. It is equipped with built-in standpipe and handle, large bag, extractor hose, and 25 foot power cord. Item is designed for orthopedic use.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.M4835
  • Product familyCutter
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cast
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)640
  • กว้าง (มิลลิเมตร)230
  • ความลึก (มิลลิเมตร)230
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (8)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (10)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (15)